Menu
Only for professionals

B 53030 

U-NUT® self-locking nuts
Material: Stainless steel A2 | Surface: -

For further information please contact us.

Description

Read on Hide
Böllhoff Norm 53051 | Werkstoff Muttern: Edelstahl A2 | Werkstoff Sicherungseinlage: Edelstahl | Cr(VI) - frei | metrisches Regelgewinde

Höchste Sicherheit für Ihre Schraubverbindung. Die U-NUT® wird zuverlässig und bewährt überall dort eingesetzt, wo die Schrauben eine hohe Funktions- und Sicherheitsrelevanz haben und ein Wegfall der Vorspannkraft oder ein Auseinanderfallen der Verbindung vermieden werden muss.

Die integrierte Blechfeder sorgt für eine konstante und kontrollierte Klemmung der U-NUT® Mutter auf dem Gewinde und stellt sicher, dass immer ein gewisses Maß an Vorspannkraft in der Verbindung verbleibt. Auch noch bei höchsten Belastungen. Die Geometrie ist dabei genau auf das Schraubengewinde abgestimmt, so dass eine Wiederholverschraubung durchweg problemlos möglich ist. Die Wirksamkeit der U-NUT® ist nicht abhängig von einem definierten hohen Vorspannkraftniveau, so dass die Mutter sowohl bei planmäßig vorgespannten Verbindungen wie auch bei weichen Bauteilen und der Montage mit einfachen Werkzeugen gut eingesetzt werden kann. Die U-NUT® sichert in jedem Fall Ihre Verbindung.

Vorteile:
• Sehr hohe Sicherheit durch Klemmung des Gewindes
• Einfache Montage
• Sehr gute Wiederverschraubbarkeit
• Temperatur- und UV-stabil im Vergleich zu normalen Stoppmuttern mit PA-Ring

Anwendungsbeispiele:
• Robotik
• Motoren
• Pumpen
• Aufzüge
• Spanende Fertigung

technical details

Read on Hide
Application Joining by bolt, joining by stud
Cr(VI) Note Cr(VI)-free
Flange/washer without flange
Material Stainless steel
Material version A2
Risk hydrogen embrittlement
RoHs conformal
Thread type Metric standard thread

Downloads

You can download CAD-files from our catalog on partcommunity: To Böllhoff partcommunity
Title Language Version File Download
Fastening and assembly technology: Products and services English 1180/21-V1-EN 8.79 MB / PDF
Data sheet: Technical information and dimensions of the product English 03/2021 160.10 KB / PDF
Contact

General questions:
Phone: + 36 22 511 018
E-mail:

You come from another country? Here you can find further contact persons.