DST Fastener

werkzeuglos | Torx 15 | GDZn, verchromt
Hole geometry: square | Force application: Hexalobular / Torx | Product group: Others | Product type: 9,5 x 9,5 unverlierbar
Clamping range (e min - e max)
3,70 – 4,00
Packaging unit (pcs.)
10
Reset selection
For further information please contact us.
Art.no.: D29492200000138
Art.no.: D29492200000138
DST Unverlierbarer Befestiger 9,5 x 9,5 | quadratisch | Betätigung: Torx 15 | rüttelfest | unverlierbar | schwarz

Merkmale:
• Unverlierbarer Flex-Befestiger mit Snap-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschließen von Türen und Klappen.
• Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
• Kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
• Garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung.
• Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
• Betätigung durch Torx 15.
• Öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung
• Einteilig.

Werkstoffe:
• Gehäuse: GDZn, verchromt
• Betätigung: Aluminium, eloxiert
• Federn: Federstahl
• Klipselement: gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkung:
Demontage: Durch links Drehen des Schraubendrehers, ziehen sich die Klipselemente zurück. Die Blattfeder drückt den Befestiger aus dem hinteren Blech heraus, aber er bleibt durch die U-Feder unverlierbar im vorderen Blech. Einbauöffnung hinteres Blech, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
e max.:
4
e min.:
3,7
Colour:
black
Clamping range (e min - e max):
3,70 – 4,00
Packaging unit (pcs.):
10
Hole geometry:
square
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Force application:
Hexalobular / Torx
Product type:
Fastener
Product group:
Others
Product type:
9,5 x 9,5 unverlierbar
RoHS conformal: