E 5452 | Delta PT | Edelstahl A2 | Linsenkopf | Torx | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde
Die EJOT®-Delta PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Sie senken die Produktionskosten, denn Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Gewindegeometrie ist besonders innovativ und ermöglich die selbsthemmende Verschraubung auch sehr dünner Bauteile bei Schonung des Materials. Es wird eine besondere Dauerschwingfestigkeit erzeugt sowie eine hohe Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit.
Vorteile:
• Innovative Gewindegeometrie erlaubt Materialschonung auch bei sehr dünnwandigen Kunststoff-Bauteilen
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Geeignet für hohe Belastungen - bietet Dauerschwingfestigkeit sowie Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit
Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Die EJOT®-Delta PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Sie senken die Produktionskosten, denn Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Gewindegeometrie ist besonders innovativ und ermöglich die selbsthemmende Verschraubung auch sehr dünner Bauteile bei Schonung des Materials. Es wird eine besondere Dauerschwingfestigkeit erzeugt sowie eine hohe Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit.
Vorteile:
• Innovative Gewindegeometrie erlaubt Materialschonung auch bei sehr dünnwandigen Kunststoff-Bauteilen
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Geeignet für hohe Belastungen - bietet Dauerschwingfestigkeit sowie Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit
Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Material version:
A2
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
without flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Button head
Force application:
Hexalobular / Torx
Material:
Stainless steel A2
Installation method:
Screw into place with tool
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
Fastening and assembly technology: Products and services
The Manual of fastening Technology: 8th edition
Böllhoff bulletin: Changeover to Cr6+-free protective zinc layers for fasteners